Filtrikuivati, kest, DCR

023U7052

Ühenduse materjal: Teras, Ühenduse joodise suurus [mm]: 28.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 5 Kilogram
Netokaal 4.964 Kilogram
Volume 12.868 Liter
EAN 5702428126649

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Heakskiit CE
CSA
UKCA
UL
Hooldatav DCR varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kate Kork
Kategooria I
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kronstein No
Külmutusagensid R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Netomaht [foz USA] 50.44 Fluid Ounce US
Netomaht [l] 1.492 L
Osad on komplektis 1 kate
2 vilttihendit
8 polti
Osade programmi nimi DCR
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Sildile trükitud ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend No
Sisu suuruse number 48 cu.in.
Suurim töörõhk [bar] 46 bar
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Südamike arv 1
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 160 °F
Toote kirjeldus Külmutusagensi filtrikuivati
Toote nimetus Filtrikuivati, kest
Tooterühm Filter driers
Tootetarvikud DCR lisavarustus
Tüübinimetus DCR 0489
Tüüp DCR
UK RoHS compliance Out of scope
UL-i kinnitusfaili nimi SA6398
ULi heakskiidetud külmutusagensid R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Ved. mahut. [Kw] R1234ze: 146.5
R134a: 165.0
R404A: 116.0
R407C: 169.1
R410A: 171.7
R452A: 117.5
R507: 112.6
Ved. mahut. [TR] R1234ze: 41.7
R134a: 46.9
R404A: 33.0
R407C: 48.1
R410A: 48.8
R452A: 33.4
R507: 32.0
Vedelikurühm 2
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A
R515A
Ühenduse joodise suurus [mm] 28 mm
Ühenduse materjal Teras
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus/joodis, ODF
Ühendusstandard ANSI/ASME B36.10M
Ümbrise maht [foz USA] 65.76 Fluid Ounce US
Ümbrise maht [l] 1.94 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality