Filtrikuivati, südamik, DCR, 48-DA

023U5380

Tüüp: DA, Tihend on komplektis: Jah

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.826 Kg
Netokaal 0.673 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702428004923

 

Activated alumina [%] 70 %
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Compressor Burnout
Happesuse neutraliseerimisvõime [g] 24.85 g
Happesuse neutraliseerimisvõime [untsi] 0.877 oz
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 3 tükki
Külmutusagensid R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Molecular sieve [%] 30 %
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Osad on komplektis 1 x Gasket (023U0743)
2 x vilttihendit (633L5312)
Osade programmi nimi DCR
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Filtrikuivati, südamik
REACHi kandidaatainete loend No
Sisu suuruse number 48 cu.in.
Tahke südamiku maht [cm3] 727 cm³
Tahke südamiku maht [toll3] 44 in³
Tahke südamiku pind [cm2] 612 cm²
Tahke südamiku pind [toll2] 95 in²
Tihend on komplektis Jah
Tooterühm Filter driers
Tüübinimetus 48-DA
Tüüp DA
UK RoHS compliance Out of scope
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality