Toote üksikasjad

Brutokaal 0.776 Kg
Netokaal 0.587 Kg
Volume 2.376 Liter
EAN 5702428004909

 

Activated alumina [%] 20 %
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Happesuse neutraliseerimisvõime [g] 9.09 g
Happesuse neutraliseerimisvõime [untsi] 0.321 oz
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 24 °C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 52 °C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Külmutusagensid R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Molecular sieve [%] 80 %
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Osad on komplektis 2 x vilttihendit (633L5312)
Osade programmi nimi DCR
Pakendi formaat Tööstuspakend
Product Name Description Filtrikuivati, südamik
REACHi kandidaatainete loend No
Sisu suuruse number 48 cu.in.
Tahke südamiku maht [cm3] 727 cm³
Tahke südamiku maht [toll3] 44 in³
Tahke südamiku pind [cm2] 612 cm²
Tahke südamiku pind [toll2] 95 in²
Tihend on komplektis No
Tooterühm Filter driers
Tüübinimetus 48-DC
Tüüp DC
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality