Filtrikuivati, kest, DCR

023U1006

Ühenduse materjal: Teras

Toote üksikasjad

Brutokaal 21.04 Kilogram
Netokaal 19.86 Kilogram
EAN 5715162791790

 

Ava suurus [nominaalne) [tolli] 1/4 in
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Hooldatav DCR varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kate Kork
Kategooria II
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Teras
Kronstein No
Külmutusagensid R744
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Netomaht [foz USA] 98 Fluid Ounce US
Netomaht [l] 2.9 L
Osad on komplektis 1 Flat gasket
Osade programmi nimi DCR
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Port connection type NPT
REACHi kandidaatainete loend No
Sisu suuruse number 96 cu.in.
Suurim töörõhk [bar] 90 bar
Suurim töörõhk [psig] 1305 psig
Südamike arv 2
Temperatuurivahemik [°F] [min] -67 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -55 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote nimetus Filtrikuivati, kest
Tooterühm Filter driers
Tootetarvikud DCR lisavarustus
Tüübinimetus DCR 09617Bd
Tüüp DCR
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL-i kinnitusfaili nimi UL-US-2417625-0
ULi heakskiidetud külmutusagensid R744
Ved. mahut. [Kw] 595
Ved. mahut. [TR] 169,19
Vedelikurühm 2
Ühenduse materjal Teras
Ühenduse suurus DN 50
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard ANSI B 36.10 SCH 80
Ümbrise maht [foz USA] 135 Fluid Ounce US
Ümbrise maht [l] 4 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality