China RoHS compliance |
Yes |
Cv väärtus [gal/min] |
19.07 gal/min |
Ehitus |
Kolb |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Heakskiit |
C UL US LOENDIS EAC |
Identne toode |
020-0131 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategooria |
Art. 4, par. 3 |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
6 tükki |
Korpuse materjal |
Messing |
Kv väärtus [m³/h] |
16.5 m³/h |
Külmutusagensid |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Min rõhulang [bar] |
0.3 bar |
Min rõhulang [psi] |
4.3 psi |
Määrdeainete sobivus |
Õlivabad rakendused |
Nimiv. kond, kuum gaas [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Nimiv. kond, kuum gaas [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Nimiv. kond, ved.mahut. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Nimiv. kond, ved.mahut. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Pealevoolu suuna indikaator |
Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
Pealevoolu suund |
Ühesuunaline vool |
Product Name Description |
Tagasilöögiklapp |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Sisendi ühenduse tüüp |
Joodis, ODF |
Sissevooluava suurus [mm] |
28 mm |
Suund |
Nurgaga |
Suurim töörõhk [bar] |
46 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
667 psig |
Temperatuurivahemik [°F] [min] |
-58 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] |
140 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] |
285 °F |
Tooterühm |
Check valves |
Tüüp |
NRVH 28s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-i kinnitusfaili nimi |
KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Vedelikurühm |
1 2 |
Väljavooluava mõõt [mm] |
28 mm |
Väljavooluava ühenduse tüüp |
Joodis, ODF |
Õlivabad külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Ühenduse materjal |
Vask |