Solenoidmähis, BI024D, Kaabel, Multipakend

018Z8589

Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP67

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.201 Kilogram
Netokaal 1.125 Kilogram
Volume 2.056 Liter
EAN 5702424618551

 

ATEX müügitekst -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse kirjeldus Maandusjuhe > 4 mm2
Elektriühenduse liides 3 südamikuga kaabel
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit ATEX - Cat. 2 - Zone 1
Hooldatav Ei
Juhi ristlõike pindala [mm2] 3 x 0.75 mm2
Kaabli pikkus [m] 5 m
Kaabli pikkus [tolli] 196 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP67
Korpuse standard Nema (~) 6
Käiduklass Pidev
Maandusühenduss Väl. Klemm
Green/yellow wire
Mähise kinnitus Näpukruvi
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus Kaabel
Osad on komplektis IP67 tihendite komplekt
Osade programmi nimi AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 97 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Supply voltage [V] DC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BI024D
Tüüp BI024D
UK RoHS compliance Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 104 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Must
Võimsustarve [W] DC 12 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality