Solenoidmähis, BM024D

018Z0290

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.774 Kilogram
Netokaal 0.739 Kilogram
Volume 1.678 Liter
EAN 5702423030118

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kaabli pikkus [m] 2 m
Kaabli pikkus [tolli] 78.74 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse standard IP IP65
Korpuse standard Nema (~) 4
Mähise kinnitus Mutter ja klõps
Mähise ühendus Kaabel
Osade programmi nimi EV260B
Pakendi formaat Multipakend
PFAS content [Yes/No] No
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
SCIPi kausta nr 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Supply voltage [V] DC 24 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BM024D
Tüüp BM024D
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve [W] DC 23 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality