BE240AS

018F7924

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Korpuse standard IP: IP20

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.336 Kilogram
Netokaal 0.311 Kilogram
Volume 0.299 Liter
EAN 5702428170833

 

Ambient temperature range [°F] 175 °F
Description Coil BE240AS 240V 50Hz Box
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühendus, standardne EN175301-803
Elektriühenduse liides 3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
Heakskiit LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
Korpuse standard IP IP20
Käiduklass Pidev
Mähise ehitus, standardne VDE 0580
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus DIN-lameklemm + kate
Osad on komplektis Kate
Osade programmi nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Rel. Niiskustingimused Mittekondenseeruv
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIPi kausta tootenimi Solenoid coils
Toitepinge [V] AC 240 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 240 V
Toote kirjeldus Magnetic coils
Tooterühm Accessories
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus BE240AS
Tüüp Magnetic coil
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] 80 °C
Värv Blue
Värv Sinine
Võimsustarve 50 Hz [VA] 19 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 11 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality