Solenoidmähis, BH230CS, Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend

018F7301

Elektriühendus: Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP67

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.684 Kilogram
Netokaal 0.64 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702423182435

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Klemmikarp
Elektriühenduse kirjeldus Alaldiga
Elektriühenduse liides Keermestatud kaablisisend
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse standard IP IP67
Lisateave Hum-free
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise ühendus Harukarp koos alaldiga
Osade programmi nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV250B
EV251B
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimi Solenoid coils
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 230 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 230 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BH230CS
Tüüp BH230CS
Varuosa number 018F7301
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve 50 Hz [VA] 24 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA] 24 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 22 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 22 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality