Solenoidmähis, BE240AS, Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend

018F6702

Elektriühendus: Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 240, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP67

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.336 Kilogram
Netokaal 0.323 Kilogram
Volume 0.315 Liter
EAN 5702428519137

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus Klemmikarp
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hooldatav Ei
Identne toode 018F8702
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhi ristlõike pindala [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Kaabli läbimõõt [mm] [Max] 11 mm
Kaabli läbimõõt [mm] [min] 6 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 32 tükki
Korpuse standard IP IP67
Käiduklass Pidev
Mähise ehitus, standardne VDE 0580
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus Ühenduskarp
Osade programmi nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Solenoidmähis
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIPi kausta tootenimi Solenoid coils
Toitepinge [V] AC 240 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 240 V
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BE240AS
Tüüp BE240AS
UK RoHS compliance Out of scope
Varuosa number 018F6177
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve 50 Hz [VA] 19 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 11 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality