Solenoidmähis, BF230CS, Kaabel, 1.00 m, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Multipakend

018F6282

Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP67

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.36 Kilogram
Netokaal 0.311 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN 5702428025003

 

China RoHS compliance Out of scope
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse liides 3 südamikuga kaabel
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
Identne toode 018F8232
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhi ristlõike pindala [mm2] 3 x 0.75 mm2
Kaabli läbimõõt [mm] 6.6 mm
Kaabli pikkus [m] 1 m
Kaabli pikkus [tolli] 40 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP67
Käiduklass Pidev
Mähise ehitus, standardne VDE 0580
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus Kaabel
Osade programmi nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Solenoidmähis
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIPi kausta tootenimi Solenoid coils
Toitepinge 50 Hz min [V] 220 V
Toitepinge [V] AC [max] 230 V
Toitepinge [V] AC [min] 220 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 230 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 230 V
Toitepinge 60 Hz min [V] 220 V
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BF230CS
Tüüp BF230CS
UK RoHS compliance Out of scope
Varuosa number 018F6282
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve 50 Hz [VA] 31 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA] 24 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 16 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 14 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality