Solenoidmähis, BF110CS, Kaabel, 1.00 m, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend
018F6280
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP67
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP67
Brutokaal | 0.349 Kilogram |
Netokaal | 0.31 Kilogram |
Volume | 0.854 Liter |
EAN | 5702428024990 |
Brutokaal | 0.349 Kilogram |
Netokaal | 0.31 Kilogram |
Volume | 0.854 Liter |
EAN | 5702428024990 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektriühendus | Kaabel |
Elektriühenduse liides | 3 südamikuga kaabel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Heakskiit | LLC CDC TYSK |
Hooldatav | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Juhi ristlõike pindala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Kaabli läbimõõt [mm] | 6.6 mm |
Kaabli pikkus [m] | 1 m |
Kaabli pikkus [tolli] | 40 in |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
Korpuse standard IP | IP67 |
Käiduklass | Pidev |
Mähise ehitus, standardne | VDE 0580 |
Mähise kinnitus | Klambriga kinnitatav |
Mähise mähkimise isolatsiooniklass | Klass H kuni IEC 85 |
Mähise ühendus | Kaabel |
Osade programmi nimi |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Solenoidmähis |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % |
Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
SCIPi kausta nr | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIPi kausta tootenimi | Solenoid coils |
Toitepinge [V] AC | 110 V |
Toitepinge 50 Hz max [V] | 110 V |
Toitepinge 60 Hz max [V] | 110 V |
Tooterühm | Solenoid valves |
Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
Tüübinimetus | BF110CS |
Tüüp | BF110CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Varuosa number | 018F6280 |
Vastavus | EN 60730-1 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 120 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Värv | Sinine |
Võimsustarve 50 Hz [VA] | 29 VA |
Võimsustarve 60 Hz [VA] | 23 VA |
Võimsustarve [W] 50 Hz | 15 W |
Võimsustarve [W] 60 Hz | 13 W |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektriühendus | Kaabel |
Elektriühenduse liides | 3 südamikuga kaabel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Heakskiit | LLC CDC TYSK |
Hooldatav | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Juhi ristlõike pindala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Kaabli läbimõõt [mm] | 6.6 mm |
Kaabli pikkus [m] | 1 m |
Kaabli pikkus [tolli] | 40 in |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
Korpuse standard IP | IP67 |
Käiduklass | Pidev |
Mähise ehitus, standardne | VDE 0580 |
Mähise kinnitus | Klambriga kinnitatav |
Mähise mähkimise isolatsiooniklass | Klass H kuni IEC 85 |
Mähise ühendus | Kaabel |
Osade programmi nimi |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Solenoidmähis |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % |
Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
SCIPi kausta nr | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIPi kausta tootenimi | Solenoid coils |
Toitepinge [V] AC | 110 V |
Toitepinge 50 Hz max [V] | 110 V |
Toitepinge 60 Hz max [V] | 110 V |
Tooterühm | Solenoid valves |
Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
Tüübinimetus | BF110CS |
Tüüp | BF110CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Varuosa number | 018F6280 |
Vastavus | EN 60730-1 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 120 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Värv | Sinine |
Võimsustarve 50 Hz [VA] | 29 VA |
Võimsustarve 60 Hz [VA] | 23 VA |
Võimsustarve [W] 50 Hz | 15 W |
Võimsustarve [W] 60 Hz | 13 W |