Solenoidmähis, BF024DS

018F6276

Solenoidmähis, Tüüp: BF024DS, Toitepinge [V] DC: 24, Korpuse standard IP: IP67, Mähise ühendus: Kaabel, Täiturmootori suurus: 13.5 mm

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.33 Kilogram
Netokaal 0.291 Kilogram
Volume 0.904 Liter
EAN 5702428024600

 

China RoHS compliance Out of scope
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse liides 2 core cable
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhi ristlõike pindala [mm2] 2 x 0.75 mm2
Kaabli läbimõõt [mm] 6.6 mm
Kaabli pikkus [m] 0.5 m
Kaabli pikkus [tolli] 20 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP67
Käiduklass Pidev
Mähise ehitus, standardne VDE 0580
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus Kaabel
Osade programmi nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Solenoidmähis
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
SCIPi kausta nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIPi kausta tootenimi Solenoid coils
Supply voltage [V] DC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BF024DS
Tüüp BF024DS
UK RoHS compliance Out of scope
Varuosa number 018F6276
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve [W] DC 16 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality