Solenoidmähis, BF240AS, Kaabel, 1.00 m, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend

018F6252

Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 240, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP67

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.358 Kilogram
Netokaal 0.305 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN 5702428024839

 

China RoHS compliance Out of scope
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse liides 3 südamikuga kaabel
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
Identne toode 018F8202
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhi ristlõike pindala [mm2] 3 x 0.75 mm2
Kaabli läbimõõt [mm] 6.6 mm
Kaabli pikkus [m] 1 m
Kaabli pikkus [tolli] 40 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP67
Käiduklass Pidev
Mähise ehitus, standardne VDE 0580
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus Kaabel
Osade programmi nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Solenoidmähis
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Toitepinge [V] AC 240 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 240 V
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BF240AS
Tüüp BF240AS
UK RoHS compliance Out of scope
Varuosa number 018F6252
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve 50 Hz [VA] 19 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 11 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality