Energiaarvestid, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Küte ja jahutus, patarei 2 x AA, Raadio OMS WB 868,95 kahe impulss-sisendiga

014U1312

Energy meter for residential applications

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.827 Kilogram
Netokaal 1.45 Kilogram
Volume 6.335 Liter
EAN 5702425234781

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.036
1 Primary battery weight Kg 0.018
2 Secondary battery SUM weight Kg 0.01
2 Secondary battery weight Kg 0.01
Aku kogus 2
Aku tööiga [aastates] 16 yr
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m] 1.5 m
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Description Energy meter for residential applications
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ekraani tüüp LCD
Energiaühik kWh (0 kohta pärast koma)
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max] 95 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min] 5 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integreeritud andmeside No integrated communication
IP protection class IP65
Kaabli isolatsioonimaterjal PUR
Kaitseklass, arvesti IP65
Kasutuselevõtu tööriist SonoApp
Kinnitusasutus Sertifikaadi jõustumine
Korpuse värv RAL 9010 valge
Kvs-väärtused [m³/h] 12.79 m³/h
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -25 °C
Liidesemooduli pesa 1 Raadio OMS WB 868,95 kahe impulss-sisendiga
Logisalvestuse intervall [Month] 1 mo
Logisalvestuse kestus [Month] 24 mo
Läbimõõt [mm] 25 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldamine Tagasivool
Pikkus [mm] 260 mm
qc [m³/h] 0.012 m³/h
qi [m³/h] 0.06 m³/h
qp [m³/h] 6 m³/h
qs [m³/h] 12 m³/h
qss [m³/h] 12.3 m³/h
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIPi kausta tootenimi Ultrasonic Pathfinder
Secondary battery Number of batteries 1
Secondary battery Type or name 0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage 3.6 V
Secondary battery Weight per battery 10 g
Soojuskandja Vee kvaliteet, pH 7–9,5
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 5 °C
Soojuskandjaga kokkupuutuv materjal Messingandur
Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Max] 105 °C
Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Min] 0 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 5.2 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] 1.5 m
Temperatuuriandurite tüüp Pt 1000
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Max] 90 K
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Min] 3 K
Toitepinge [V] DC 4 V
Toitepinge tüüp patarei 2 x AA
Tooterühm Energy meters
Täpsusstandard Klass 2, EN1434
Tüüp SonoSelect 10
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga mõõtmise põhimõte Ultraheli
Weight per battery 18 g
Ühenduse suurus G 1 1/4 B
Ühenduse tüüp Keere
Ümbritseva keskkonna klass E1 / M2
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] 95 %
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 5 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality