SGP 10 X, Vaateklaas, Otsmuhv, 10.00 mm, Otsmuhv, 10.00 mm

014L0080

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 10.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 10.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.178 Kilogram
Netokaal 0.167 Kilogram
Volume 0.139 Liter
EAN 5702428818827

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kinnitusfaili nimi KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile 25 tükki
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Niiskusnäidik Näidikuta
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Sisend, sisemine/välimine Väline
Sisendi ühenduse tüüp Otsmuhv
Sissevooluava suurus [mm] 10 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 in
Suurim töörõhk [bar] 52 bar
Suurim töörõhk [psig] 754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 175 °F
Toote nimetus Vaateklaas
Tooterühm Sight glasses
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Tüüp SGP 10 X
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
ULi heakskiidetud külmutusagensid R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Väljavooluava mõõt [mm] 10 mm
Väljavooluava mõõt [tolli] 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Otsmuhv
Väljavooluava, sisemine/välimine Väline
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Ühenduse materjal Messing

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality