SGP 12s I, Vaateklaas, Joodis, ODF, 12.00 mm, Joodis, ODF, 12.00 mm

014L0042

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 12.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.184 Kilogram
Netokaal 0.165 Kilogram
Volume 0.264 Liter
EAN 5702428838979

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EN13463-3 süüteallika hind. Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kinnitusfaili nimi KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile 28 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juures R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juures R22: 500 ppm
R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R22
R290
R600
R600a
Niiskusnäidik I näidik
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juures R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juures R22: 250 ppm
R290: 50 ppm
R600: 28 ppm
R600a: 30 ppm
SCIPi kausta nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 12 mm
Suurim töörõhk [bar] 52 bar
Suurim töörõhk [psig] 754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 175 °F
Toote nimetus Vaateklaas
Tooterühm Sight glasses
Tootetarvikud Ei
Tüüp SGP 12s I
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
ULi heakskiidetud külmutusagensid R22
Väljavooluava mõõt [mm] 12 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality