SGP 10 I, Vaateklaas, Otsmuhv, 10.00 mm, Otsmuhv, 10.00 mm

014L0022

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 10.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 10.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.198 Kilogram
Netokaal 0.182 Kilogram
Volume 0.139 Liter
EAN 5702428838528

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
Hooldatav Ei
Identne toode 014L0100
In scope of WEEE and contain batteries No
Kinnitusfaili nimi KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juures R22: 300 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juures R22: 500 ppm
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R22
Niiskusnäidik I näidik
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juures R22: 150 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juures R22: 250 ppm
SCIPi kausta nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Sisend, sisemine/välimine Sisemine
Sisendi ühenduse tüüp Otsmuhv
Sissevooluava suurus [mm] 10 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 in
Suurim töörõhk [bar] 52 bar
Suurim töörõhk [psig] 754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 175 °F
Toote nimetus Vaateklaas
Tooterühm Sight glasses
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Tüüp SGP 10 I
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
ULi heakskiidetud külmutusagensid R22
Väljavooluava mõõt [mm] 10 mm
Väljavooluava mõõt [tolli] 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Otsmuhv
Väljavooluava, sisemine/välimine Väline
Ühenduse materjal Messing

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality