Põrandakütte juhtimine, Danfoss Link™, Master kontroller, 230.0 V, 24 V, Kanalite arv: 5

014G0103

Danfoss Link HC 5 väljundit, Juhtmestatud 24V

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.268 Kilogram
Netokaal 1.08 Kilogram
Volume 3.762 Liter
EAN 5702425089114

 

Cooling Jah
Description Danfoss Link HC 5 väljundit
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP30
Iseõppiv (nutikas juhtimine) Jah
Juhtmevaba edastus [m] [Max] 30 m
Kanalite arv 5
Kasutus 5 outputs
Katlarelee Jah
Kuva (jah/ei) Ei
Kütteregulaatori tüüp Master kontroller
Liidesed Juhtmestatud 24V
Paigaldamine Seinale
Pinnapealne Jah
Pumba relee Jah
Põrandaandur, lisavarustus Ei
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sobib 24V actuators
Süvistatav Ei
Temperatuuri reguleerimine Jah
Toitepinge [V] 230 V
Toote kirjeldus Hydronic controller for Danfoss Link™
Tooterühm Floor Heating Controls
Tüüp Danfoss Link™
Väljundite arv [pc] 5 tükki
Väljundpinge [V] AC 24 V
Väljundpinge [V] DC 24 V
Ülekandesagedus [MHz] 868.42 MHz

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality