SGN 16, Vaateklaas, Otsmuhv, 16.00 mm, Otsmuhv, 16.00 mm

014-0174

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 16.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.326 Kilogram
Netokaal 0.303 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702422104209

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 36 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juures R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juures R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Niiskusnäidik N näidik
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juures R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juures R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
SCIPi kausta nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Sisend, sisemine/välimine Sisemine
Sisendi ühenduse tüüp Otsmuhv
Sissevooluava suurus [mm] 16 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 5/8 in
Suurim töörõhk [bar] 35 bar
Suurim töörõhk [psig] 500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 175 °F
Toote nimetus Vaateklaas
Tooterühm Sight glasses
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Tüüp SGN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Väljavooluava mõõt [mm] 16 mm
Väljavooluava mõõt [tolli] 5/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Otsmuhv
Väljavooluava, sisemine/välimine Väline
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A
Ühenduse materjal Messing

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality