SGI 10s, Vaateklaas, Joodis, ODF, 10.00 mm, Joodis, ODF, 10.00 mm

014-0041

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 10.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 10.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.116 Kilogram
Netokaal 0.089 Kilogram
Volume 0.143 Liter
EAN 5702422030300

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 25 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juures R22: 300 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juures R22: 500 ppm
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R22
Niiskusnäidik I näidik
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juures R22: 150 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juures R22: 250 ppm
SCIPi kausta nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 10 mm
Suurim töörõhk [bar] 35 bar
Suurim töörõhk [psig] 500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 175 °F
Toote nimetus Vaateklaas
Tooterühm Sight glasses
Tootetarvikud Ei
Tüüp SGI 10s
UK RoHS compliance Out of scope
Väljavooluava mõõt [mm] 10 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality