KOVM, PN 10, DN 15, 2.00 m³/h, Rp 1/2

013U3020

KOVM PN10 15/2 3-tee sisekeere

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.645 Kilogram
Netokaal 0.645 Kilogram
Volume 0.821 Liter
EAN 5702421300442

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 3
Contain batteries No
Description KOVM PN10 15/2 3-tee sisekeere
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 1.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon Reguleerventiil
Funktsioon 2 Segamisventiil
Kavitatsioonitegur 0.5
Kvs-väärtused [m³/h] 2 m³/h
Käik [mm] 1.5 mm
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 10 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 6
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 10
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Spindli materjal Roostevaba teras 18/8
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp KOVM
Ventiili koonuse materjal EPDM
Ventiili korpuse materjal Messing mat. nr 2.0402
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Ühenduse suurus Rp 1/2
Ühenduse tüüp Sisekeere
Ühendusstandard ISO 7/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality