VHS-DV, ½", Sirge

013G7915

VHS-DV valve, pressure independent, reverse flow

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.598 Kilogram
Netokaal 0.556 Kilogram
Volume 0.867 Liter
EAN 5715162267134

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VHS-DV valve, pressure independent, reverse flow
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] 0.1 bar
Eelseade Jah
Ehitus Sirge
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Katserõhk [bar] 16 bar
Liitmiku tüüp Standardne
Rakendus Kahetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr c700945d-8d6d-4cfb-8d37-68d3761ae543
Tooterühm VHS valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp VHS-DV
UK RoHS compliance Out of scope
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Ventiili suurus ½"
Ventiili tüüp Reverse flow dynamic
Vooluhulk [l/h] [max] 135 L/h
Vooluhulk seadistusega 1 [l/h] [Max] 10 L/h
Vooluhulk seadistusega 2 [l/h] [Max] 15 L/h
Vooluhulk seadistusega 3 [l/h] [Max] 20 L/h
Vooluhulk seadistusega 4 [l/h] [Max] 35 L/h
Vooluhulk seadistusega 5 [l/h] [Max] 50 L/h
Vooluhulk seadistusega 6 [l/h] [Max] 80 L/h
Vooluhulk seadistusega 7 [l/h] [Max] 100 L/h
Vooluhulk seadistusega N [l/h] [Max] 135 L/h
Ühenduse suurus sisse G 1/2
Ühenduse suurus välja G 3/4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality