Radiaatoriventiilid, RA-DV, Dünaamiline (rõhust sõltumatu), DN 15, Horisontaalne nurk, D

013G7710

Dünaamiline ventiil, rõhust sõltumatu

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.329 Kilogram
Netokaal 0.317 Kilogram
Volume 0.3 Liter
EAN 5702425127502

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Dünaamiline ventiil, rõhust sõltumatu
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] 0.1 bar
Eelseade Jah
Ehitus Horisontaalne nurk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Katserõhk [bar] 16 bar
Liitmiku tüüp Standardne
Lõpp Nikeldatud
Rakendus Kahetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
SCIPi kausta tootenimi RA-DV Dynamic radiator valve
Standardmõõt D
Tooterühm Radiator Valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp RA-DV
UK RoHS compliance Out of scope
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Ventiili suurus DN 15
Ventiili tüüp Dünaamiline (rõhust sõltumatu)
Vooluhulk [l/h] [max] 135 L/h
Vooluhulk seadistusega 1 [l/h] [Max] 10 L/h
Vooluhulk seadistusega 2 [l/h] [Max] 15 L/h
Vooluhulk seadistusega 3 [l/h] [Max] 20 L/h
Vooluhulk seadistusega 4 [l/h] [Max] 35 L/h
Vooluhulk seadistusega 5 [l/h] [Max] 50 L/h
Vooluhulk seadistusega 6 [l/h] [Max] 80 L/h
Vooluhulk seadistusega 7 [l/h] [Max] 100 L/h
Vooluhulk seadistusega N [l/h] [Max] 135 L/h
Ühenduse suurus sisse Rp 1/2
Ühenduse suurus välja R 1/2
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality