VHS komplektid, 15, Sirge, RAS-D, Valge RAL 9016

013G4776

Komplekt RAS-D termostaadiga, VHS-UN ventiil, kandiline kate, adapter

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.032 Kilogram
Netokaal 1.031 Kilogram
Volume 1.874 Liter
EAN 5702420048406

 

Anduri tüüp Termostaatiline andur
Description Komplekt RAS-D termostaadiga, VHS-UN ventiil, kandiline kate, adapter
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Ehitus Sirge
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Komplekti osad Valve, sensor, valve cover
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 0.48 m³/h
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.02 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] [Max] 0.57 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüp Integrated
SCIPi kausta nr 137fed03-8645-415d-943b-321c8ece3070
SCIPi kausta tootenimi RAS-D & VHS Set 2
Termostaadi mudel RAS-D
Tooterühm VHS valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp VHS sets
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili suurus 15
Ventiili tüüp VHS
Värv Valge RAL 9016
Ühenduse suurus sisse G 3/4 A
Ühenduse suurus välja R 1/2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality