VHS-UN, 15, Sirge

013G4742

VHS-UN 3/4" × 1/2" sirge, nikeldatud, tühjendamisega

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.75 Kilogram
Netokaal 0.75 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702420036113

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VHS-UN 3/4" × 1/2" sirge, nikeldatud, tühjendamisega
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Ehitus Sirge
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Katserõhk [bar] 16 bar
Kv mõõtevahemik 0.02 - 0.48
Kv-väärtus seadega 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Kv-väärtus seadega 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-väärtus seadega 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Kv-väärtus seadega 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-väärtus seadega 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-väärtus seadega 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Kv-väärtus seadega 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-väärtus seadega N [m³/h] 0.48 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] 0.57 m³/h
Rakendus Kahetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f
SCIPi kausta tootenimi VHS-UN valve
Soovituslik rõhkude vahe [bar] [Max] 0.2 bar
Soovituslik rõhkude vahe [bar] [Min] 0.05 bar
Tooterühm VHS valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp VHS-UN
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KOOD 40101801
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili suurus 15
Ventiili tüüp Tavaline vooluhulk
Ühenduse suurus sisse G 3/4 A
Ühenduse suurus välja G 1/2 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality