Surveliitmikud PEX-plasttorudele, G 1/2" A, 12x1.1, Nikeldatud

013G4143

PEX-liitmikud 12 × 1,1 mm torule

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.044 Kilogram
Netokaal 0.04 Kilogram
Volume 0.074 Liter
EAN 5702420034416

 

Description PEX-liitmikud 12 × 1,1 mm torule
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kasutus Pex-torudele
Katserõhk [bar] 10 bar
Keere Väline
Lõpp Nikeldatud
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadme etikett Yes
Tooterühm Compression fittings
Toru mõõt [mm] 12x1.1
Torudele PEX plastik
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Tüüp Compression fittings for PEX plastic tubings
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Ventiilidele RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Ühendused G 1/2" A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality