Radiaatoriventiilid, RA-G, Suur vooluhulk, DN 15, Nurkne, D

013G1676

Suure vooluhulga ventiil 1-torusüsteemidele

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.272 Kilogram
Netokaal 0.268 Kilogram
Volume 0.246 Liter
EAN 5702420111254

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Suure vooluhulga ventiil 1-torusüsteemidele
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.2 bar
Eelseade Ei
Ehitus Nurkne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Katserõhk [bar] 25 bar
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 2.06 m³/h
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.54 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] 4.3 m³/h
Liitmiku tüüp Standardne
Lõpp Nikeldatud
Rakendus Ühetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 0997d884-28b0-4e77-9108-4c3865f112eb
SCIPi kausta tootenimi RA-G valve 15
Standardmõõt D
Tooterühm Radiator Valves
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp RA-G
UK RoHS compliance Out of scope
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili suurus DN 15
Ventiili tüüp Suur vooluhulk
Ühenduse suurus sisse Rp 1/2
Ühenduse suurus välja R 1/2
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality