Radiaatoriventiilid, RA-N, Tavaline vooluhulk, DN 25, Sirge, D

013G0038

Tavalise vooluhulga ventiilid, eelseadistusega

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.688 Kilogram
Netokaal 0.66 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420003054

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Tavalise vooluhulga ventiilid, eelseadistusega
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Eelseade Jah
Ehitus Sirge
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Katserõhk [bar] 16 bar
Kv-väärtus seadega 1 [m³/h] 0.1 m³/h
Kv-väärtus seadega 2 [m³/h] 0.15 m³/h
Kv-väärtus seadega 3 [m³/h] 0.17 m³/h
Kv-väärtus seadega 4 [m³/h] 0.26 m³/h
Kv-väärtus seadega 5 [m³/h] 0.35 m³/h
Kv-väärtus seadega 6 [m³/h] 0.46 m³/h
Kv-väärtus seadega 7 [m³/h] 0.73 m³/h
Kv-väärtus seadega N [m³/h] 1.04 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] 1.4 m³/h
Liitmiku tüüp Standardne
Lõpp Nikeldatud
Rakendus Kahetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIPi kausta tootenimi RA-N & -IN Radiator valve 2
Standardmõõt D
Tooterühm Radiator Valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp RA-N
UK RoHS compliance Out of scope
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili suurus DN 25
Ventiili tüüp Tavaline vooluhulk
Ühenduse suurus sisse Rp 1
Ühenduse suurus välja R 1
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality