Radiaatoriventiilid, RA-N, Tavaline vooluhulk, DN 25, Nurkne, D

013G0037

Tavalise vooluhulga ventiilid, eelseadistusega

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.602 Kilogram
Netokaal 0.596 Kilogram
Volume 0.692 Liter
EAN 5702420001678

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Tavalise vooluhulga ventiilid, eelseadistusega
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Eelseade Jah
Ehitus Nurkne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Katserõhk [bar] 16 bar
Kv-väärtus seadega 1 [m³/h] 0.1 m³/h
Kv-väärtus seadega 2 [m³/h] 0.15 m³/h
Kv-väärtus seadega 3 [m³/h] 0.17 m³/h
Kv-väärtus seadega 4 [m³/h] 0.26 m³/h
Kv-väärtus seadega 5 [m³/h] 0.35 m³/h
Kv-väärtus seadega 6 [m³/h] 0.46 m³/h
Kv-väärtus seadega 7 [m³/h] 0.73 m³/h
Kv-väärtus seadega N [m³/h] 1.04 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] 1.4 m³/h
Liitmiku tüüp Standardne
Lõpp Nikeldatud
Rakendus Kahetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIPi kausta tootenimi RA-N & -IN Radiator valve 2
Standardmõõt D
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
UK RoHS compliance Out of scope
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili suurus DN 25
Ventiili tüüp Tavaline vooluhulk
Ühenduse suurus sisse Rp 1
Ühenduse suurus välja R 1
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality