Radiaatoriventiilid, RA-N, Tavaline vooluhulk, DN 15, Sirge, F

013G0014

Tavalise vooluhulga ventiilid, eelseadistusega

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.25 Kilogram
Netokaal 0.238 Kilogram
Volume 0.273 Liter
EAN 5702420005027

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Tavalise vooluhulga ventiilid, eelseadistusega
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Eelseade Jah
Ehitus Sirge
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Katserõhk [bar] 16 bar
Kv-väärtus seadega 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-väärtus seadega 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Kv-väärtus seadega 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv-väärtus seadega 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-väärtus seadega 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Kv-väärtus seadega 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Kv-väärtus seadega 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Kv-väärtus seadega N [m³/h] 0.73 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] 0.9 m³/h
Liitmiku tüüp Standardne
Lõpp Nikeldatud
Rakendus Kahetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 2137c7cb-dd9e-4c8a-84f2-f33239f6668c
SCIPi kausta tootenimi RA-N & -IN Radiator valve 5
Standardmõõt F
Tooterühm Radiator Valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp RA-N
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KOOD 40101801
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili suurus DN 15
Ventiili tüüp Tavaline vooluhulk
Ühenduse suurus sisse Rp 1/2
Ühenduse suurus välja R 1/2
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality