Radiaatoriventiilid, RA-FN, Fikseeritud jõudlus, DN 10, Sirge, F
013G0002
Normal flow valves without presetting
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Normal flow valves without presetting
Brutokaal | 0.216 Kg |
Netokaal | 0.216 Kg |
Volume | 0.227 Liter |
EAN | 5702420013367 |
Brutokaal | 0.216 Kg |
Netokaal | 0.216 Kg |
Volume | 0.227 Liter |
EAN | 5702420013367 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Normal flow valves without presetting |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 0.6 bar |
Eelseade | Ei |
Ehitus | Sirge |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Katserõhk [bar] | 16 bar |
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] | 0.56 m³/h |
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] | 0.17 m³/h |
Kvs-väärtused [m³/h] | 0.65 m³/h |
Liitmiku tüüp | Standardne |
Lõpp | Nikeldatud |
Rakendus | Kahetorusüsteem |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardmõõt | F |
Tooterühm | Radiator Valves |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Tüüp | RA-FN |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Ventiili suurus | DN 10 |
Ventiili tüüp | Fikseeritud jõudlus |
Ühenduse suurus sisse | Rp 3/8 |
Ühenduse suurus välja | R 3/8 |
Ühenduse tüüp | Sisekeere |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Normal flow valves without presetting |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 0.6 bar |
Eelseade | Ei |
Ehitus | Sirge |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Katserõhk [bar] | 16 bar |
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] | 0.56 m³/h |
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] | 0.17 m³/h |
Kvs-väärtused [m³/h] | 0.65 m³/h |
Liitmiku tüüp | Standardne |
Lõpp | Nikeldatud |
Rakendus | Kahetorusüsteem |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardmõõt | F |
Tooterühm | Radiator Valves |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Tüüp | RA-FN |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Ventiili suurus | DN 10 |
Ventiili tüüp | Fikseeritud jõudlus |
Ühenduse suurus sisse | Rp 3/8 |
Ühenduse suurus välja | R 3/8 |
Ühenduse tüüp | Sisekeere |