China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Cv väärtus [gal/min] |
2.54 gal/min |
EN13463-3 süüteallika hind. |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Heakskiit |
C UL US LOENDIS EAC LLC CDC TYSK |
Hooldatav |
BM/GBC ventiili varuosad |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategooria |
Art. 4, par. 3 |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
12 tükki |
Korpuse materjal |
Messing |
Kv väärtus [m³/h] |
2.2 m³/h |
Külmutusagensid |
R1234yf R1270 R134a R22/R407C R290 R450A R513A R600 R600a R407H R449B R515B R516A R1234ze(E) R404A/R507A |
Max testrõhk [bar] |
36.4 bar |
Max testrõhk [psig] |
528 psig |
Määrdeainete sobivus |
Õlivabad rakendused |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Pealevoolu suuna indikaator |
Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
Product Name Description |
Sulgemismembraani ventiil |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr |
39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba |
Seadmed |
Käsiratas |
Sisendi ühenduse tüüp |
JOODISE PIKENDATUD OTSAD, ODF |
Sissevooluava suurus [mm] |
16 mm |
Sissevooluava suurus [tolli] |
5/8 in |
Suund |
Otsesuunaline |
Suurim töörõhk [bar] |
28 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
406 psig |
Temperatuurivahemik [°F] [min] |
-67 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] |
100 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-55 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] |
212 °F |
Tooterühm |
Shut-off and regulating valves |
Tootetarvikud |
BM/GBC ventiili lisavarustus |
Töövahemik [bar] [max] |
21 bar |
Töövahemik [bar] [min] |
-1 bar |
Töövahemik [psig] [max] |
304 psig |
Töövahemik [psig] [min] |
-14 psig |
Tüüp |
BML 15s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-i kinnitusfaili nimi |
KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R507A R513A R515B R516A |
Vedelikurühm |
1 2 |
Väljavooluava mõõt [mm] |
16 mm |
Väljavooluava mõõt [tolli] |
5/8 in |
Väljavooluava ühenduse tüüp |
JOODISE PIKENDATUD OTSAD, ODF |
Õlivabad külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Ühenduse materjal |
Vask |