Sulgemismembraani ventiil, BML 12s

009G0148

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 12, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.51 Kilogram
Netokaal 0.496 Kilogram
Volume 1.615 Liter
EAN 5702422004219

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 1.73 gal/min
EN13463-3 süüteallika hind. Jah
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav BM/GBC ventiili varuosad
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 1.5 m³/h
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max testrõhk [bar] 36.4 bar
Max testrõhk [psig] 528 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIPi kausta tootenimi BML/BMT
Seadmed Käsiratas
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 12 mm
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 406 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -67 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -55 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote nimetus Sulgemismembraani ventiil
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tootetarvikud BM/GBC ventiili lisavarustus
Töövahemik [bar] [max] 21 bar
Töövahemik [bar] [min] -1 bar
Töövahemik [psig] [max] 304 psig
Töövahemik [psig] [min] -14 psig
Tüüp BML 12s
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
Vedelikurühm 1
2
Väljavooluava mõõt [mm] 12 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Ühenduse materjal Messing

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality