Näita rohkem
BML / BMT

Kuvab 25 toodet

009G0101

Sulgemismembraani ventiil, BML 6

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/4 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/4 in

009G0102

Sulgemismembraani ventiil, BML 6s

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/4 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/4 in

009G0105

Sulgemismembraani ventiil, BMT 6

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/4 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/4 in

009G0108

Sulgemismembraani ventiil, BML 6s

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 6, Väljavooluava mõõt [mm]: 6.00

009G0122

Sulgemismembraani ventiil, BML 10s

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [tolli]: 3/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 3/8 in

009G0127

Sulgemismembraani ventiil, BML 10

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [tolli]: 3/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 3/8 in

009G0128

Sulgemismembraani ventiil, BML 10s

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 10, Väljavooluava mõõt [mm]: 10.00

009G0141

Sulgemismembraani ventiil, BML 12

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in

009G0142

Sulgemismembraani ventiil, BML 12s

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in

009G0148

Sulgemismembraani ventiil, BML 12s

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 12, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00

Kuva: