Sõel, mittekeevitatud, FA 15

006-0042

Ühenduse materjal: Teras, Peen riie [µm]: 150, Suurim töörõhk [bar]: 28.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.3 Kilogram
Netokaal 1.265 Kilogram
Volume 1.643 Liter
EAN 5702422022725

 

Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 3.83 gal/min
Distantspoldi suurus M12 x 170
Filtri maht [cm3] 68 cm³
Filtri maht [toll3] 4.15 in³
Filtri pindala [cm2] 40 cm²
Filtri pindala [toll2] 6.2 in²
Kategooria Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Kv väärtus [m³/h] 3.3 m³/h
Külmutusagensid R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R717
R507A
Max testrõhk [bar] 42 bar
Max testrõhk [psig] 609 psig
Osad on komplektis Poldid
Tihendid
Kruvid
Pakendi formaat Multipakend
Peen riie [võrk] 100 Mesh
Peen riie [µm] 150 µm
REACHi kandidaatainete loend No
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 406 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 140 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 284 °F
Toote kirjeldus Sõel
Toote nimetus Sõel, mittekeevitatud
Tootekommentaaridele kasutamiseks Otsepaigaldus ventiilile
Tootele kasutamiseks TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
Tooterühm Strainers
Tüüp FA 15
Vedelikurühm 1
Ühenduse materjal Teras

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality