Mikroplaat-soojusvaheti, XB06H+-1, Plaatide arv: 36

004B1216

25 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.978 Kilogram
Netokaal 2.85 Kilogram
Volume 5.72 Liter
EAN 5702425141218

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vask
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 320 mm
Kogulaius [mm] 95 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te XB06H+-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal 1.4404
Plaadimuster H+
Plaatide arv 36
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 45 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 270 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -196 °C
Toote nimetus Mikroplaat-soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp XB06H+-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vedelikurühm 1
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 20 mm
Ühendusstandard ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality