Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, XB04-2, Plaatide arv: 80, 16 bar
004B1040
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Jootematerjal: Vask
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Jootematerjal: Vask
Brutokaal | 8.348 Kg |
Netokaal | 8.348 Kg |
Volume | 10.687 Liter |
EAN | 5702425082467 |
Brutokaal | 8.348 Kg |
Netokaal | 8.348 Kg |
Volume | 10.687 Liter |
EAN | 5702425082467 |
Astmete arv | 2 |
China RoHS compliance | Yes |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit | PED |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jootematerjal | Vask |
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 296 mm |
Kogulaius [mm] | 93 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Plaadimaterjal | 1.4404 |
Plaatide arv | 80 |
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 45 mm |
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 248 mm |
Product Name Description | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
Tooterühm | Heat exchangers |
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
Tüüp | XB04-2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vedelikurühm | 2 |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 L |
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 20 mm |
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 20 mm |
Ühendusstandard | DIN ISO 228/1 |
Astmete arv | 2 |
China RoHS compliance | Yes |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit | PED |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jootematerjal | Vask |
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 296 mm |
Kogulaius [mm] | 93 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Plaadimaterjal | 1.4404 |
Plaatide arv | 80 |
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 45 mm |
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 248 mm |
Product Name Description | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
Tooterühm | Heat exchangers |
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
Tüüp | XB04-2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vedelikurühm | 2 |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 L |
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 20 mm |
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 20 mm |
Ühendusstandard | DIN ISO 228/1 |