AB-QM, DN 15, Mõõteniplitega, Sisekeere
003Z8301
AB-QM DN 15, mõõteniplitega, sisekeere, PN25, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AB-QM DN 15, mõõteniplitega, sisekeere, PN25, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Brutokaal | 0.612 Kg |
Netokaal | 0.546 Kg |
Volume | 0.992 Liter |
EAN | 5714279039689 |
Brutokaal | 0.612 Kg |
Netokaal | 0.546 Kg |
Volume | 0.992 Liter |
EAN | 5714279039689 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15, mõõteniplitega, sisekeere, PN25, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil |
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] | 600 KPa |
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Min] | 16 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käik [mm] | 4 mm |
Käivitusrõhk [kPa] | 16 KPa |
Mõõteniplid | Mõõteniplitega |
Nominaalne vooluhulk [m³/h] | 0.65 m³/h |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 25 |
SCIPi kausta nr | b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d |
SCIPi kausta tootenimi | AB-QM 10-32 - 4g |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Tooterühm | Pressure independent balancing and control valves |
Täiturmootori ühendus | M30 x 1.5 |
Tüüp | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili korpuse materjal | DZR messing (CW 602N) |
Ventiili suurus | DN 15 |
Versioon | AB-QM 4.0 |
Ühenduse tüüp | Sisekeere |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15, mõõteniplitega, sisekeere, PN25, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil |
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] | 600 KPa |
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Min] | 16 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käik [mm] | 4 mm |
Käivitusrõhk [kPa] | 16 KPa |
Mõõteniplid | Mõõteniplitega |
Nominaalne vooluhulk [m³/h] | 0.65 m³/h |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 25 |
SCIPi kausta nr | b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d |
SCIPi kausta tootenimi | AB-QM 10-32 - 4g |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Tooterühm | Pressure independent balancing and control valves |
Täiturmootori ühendus | M30 x 1.5 |
Tüüp | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili korpuse materjal | DZR messing (CW 602N) |
Ventiili suurus | DN 15 |
Versioon | AB-QM 4.0 |
Ühenduse tüüp | Sisekeere |