Ventiil ChangeOver6, DN15

003Z3150

ChangeOver6 DN 15, mootoriga 6-tee kuulkraan

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.166 Kilogram
Netokaal 1.15 Kilogram
Volume 0.819 Liter
EAN 5702428926140

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ChangeOver6 DN 15, mootoriga 6-tee kuulkraan
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-väärtused [m³/h] 2.4 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
SCIPi kausta tootenimi 003Z3150
Seadme etikett Yes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Sulgemisrõhk [kPa] [Max] 800 KPa
Tooterühm Other valves
Täiturmootori ühendus Kiirühendus
Tüüp ChangeOver6 valve
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal DZR messing (CW 602N)
Ventiili suurusele DN15
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality