TVM-H, DN 25

003Z1127

TVM-H DN 25, termostaatiline segamisventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.774 Kilogram
Netokaal 0.774 Kilogram
Volume 0.48 Liter
EAN 5702421524756

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TVM-H DN 25, termostaatiline segamisventiil
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtus ilma tagasilöögiklapita [m3/h] 3 m³/h
Kvs-väärtus koos tagasilöögiklapiga [m3/h] 2.6 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 10
SCIPi kausta nr ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIPi kausta tootenimi "003Z1127"
Seadme etikett Yes
Sisseehitatud tagasilöögiklapp Ei
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 100 °C
Tehaseseadistus [°C] 70 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 30 °C
Tooterühm Hot water balancing
Tüüp TVM-H
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal DZR messing + katlakivivastane töötlus
Ventiili suurus DN 25
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality