AB-QM, DN 50, Mõõteniplitega, Väliskeere

003Z0771

AB-QM DN 50, kolme mõõtenipliga, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.906 Kilogram
Netokaal 7.866 Kilogram
Volume 18.972 Liter
EAN 5710104034065

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 50, kolme mõõtenipliga, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 600 KPa
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Käik [mm] 10 mm
Käivitusrõhk [kPa] 30 KPa
Mõõteniplid Mõõteniplitega
Nominaalne vooluhulk [m³/h] 12.5 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr abe01bf1-3944-4dc4-bcdf-dd3f4721754b
SCIPi kausta tootenimi AB-QM DN50 PN16 3TP
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Pressure independent balancing and control valves
Täiturmootori ühendus Danfossi standard
Tüüp AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Hallmalm (EN-GJL-250)
Ventiili suurus DN 50
Versioon AB-QM
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality