AB-QM, DN 40, Mõõteniplitega, Väliskeere

003Z0770

AB-QM DN 40, kolme mõõtenipliga, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.024 Kilogram
Netokaal 6.834 Kilogram
Volume 18.147 Liter
EAN 5710104034058

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 40, kolme mõõtenipliga, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 600 KPa
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Käik [mm] 10 mm
Käivitusrõhk [kPa] 30 KPa
Mõõteniplid Mõõteniplitega
Nominaalne vooluhulk [m³/h] 7.5 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr bfc16276-ef49-4e9e-87b4-89e502e89d1b
SCIPi kausta tootenimi AB-QM DN40 PN16 3TP
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Pressure independent balancing and control valves
Täiturmootori ühendus Danfossi standard
Tüüp AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Hallmalm (EN-GJL-250)
Ventiili suurus DN 40
Versioon AB-QM
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality