AB-QM, DN 200, Mõõteniplitega, Äärik

003Z0707

AB-QM DN 200, kolme mõõtenipliga, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 244.8 Kilogram
Netokaal 244.8 Kilogram
Volume 696 Liter
EAN 5710104012902

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 200, kolme mõõtenipliga, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Käik [mm] 30 mm
Käivitusrõhk [kPa] 45 KPa
Mõõteniplid Mõõteniplitega
Nominaalne vooluhulk [m³/h] 200 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c
SCIPi kausta tootenimi AB-QM DN200
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Pressure independent balancing and control valves
Täiturmootori ühendus Danfossi standard
Tüüp AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Hallmalm (EN-GJL-250)
Ventiili suurus DN 200
Versioon AB-QM
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality