ASV-PV 3G, DN 80, 20 kPa - 40 kPa, Äärik

003Z0624

ASV-PV DN 80, 20-40 kPa, automaatne tasakaalustusventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 48 Kilogram
Netokaal 48 Kilogram
Volume 88.263 Liter
EAN 5702421558584

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 80, 20-40 kPa, automaatne tasakaalustusventiil
Diferentsiaalrõhu seadistus [kPa] [Max] 40 KPa
Diferentsiaalrõhu seadistus [kPa] [Min] 20 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsstoru pikkus [m] 2.5 m
Kvs-väärtused [m³/h] 63 m³/h
Paigaldusasend Tagasivoolu toru
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIPi kausta tootenimi "ASV-PV Dn 65-100 1"
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tehaseseadistus [kPa] 30 KPa
Tooterühm Automatic balancing
Tüüp ASV-PV 3G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Hallmalm (EN-GJL-250)
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] 250 KPa
Ventiili suurus DN 80
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality