MTCV, Versioon: O, DN 15

003Z0514

MTCV DN 15, 0 mudel, mitmefunktsiooniline termostaatiline ringlusventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.578 Kilogram
Netokaal 0.552 Kilogram
Volume 0.566 Liter
EAN 5702421547175

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MTCV DN 15, 0 mudel, mitmefunktsiooniline termostaatiline ringlusventiil
Desinfitseerimisfunktsioon Ei
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 1.5 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 10
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 100 °C
Tehaseseadistus [°C] 50 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 35 °C
Tooterühm Hot water balancing
Tüüp MTCV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Rg5
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] 100 KPa
Ventiili suurus DN 15
Versioon O
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality