Alternatiivne soojuskandja |
Vesi-glükool kuni 30% |
Anduri ühendus |
M14x1 / R1/2 väliskeere lisa DIN 2999 |
Avade arv |
2 |
Avamise reaktsiooniaeg [s] |
3 " |
Description |
AVTB 20 Termostaatventiil 20-60#C |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] |
10 bar |
Funktsioon |
Temperatuuriregulaator |
Funktsioon VSP - P |
Ei |
Funktsioon VSP - Q |
Ei |
Funktsioon VSP - T |
Ei |
Heakskiidetud standard |
ETA VA 1.54/18952 |
Impulsstoru materjal |
Vask, mat. nr 2.090 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapillaartoru pikkus [m] |
2 m |
Kavitatsioonitegur |
0.4 |
Koonuse / pesa tihendusmaterjal |
NBR / messing, mat nr 2.0402 |
Kvs-väärtused [m³/h] |
3.4 m³/h |
Lubatud soojuskandja |
District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] |
20 mm |
Nimirõhk [bar] |
16 bar |
PN alternatiivne VSP |
10 |
Soojuskandja pH [Max] |
10 |
Soojuskandja pH [Min] |
7 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] |
130 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] |
2 °C |
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] |
90 °C |
Sulgemise reaktsiooniaeg [s] |
3 " |
Tagasivoolupiiriku punktsioon |
Ei |
Temperatuuri reguleerimine |
Jah |
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] |
60 °C |
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] |
20 °C |
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] |
9.5 mm |
Temperatuurianduri materjal |
Vask, mat. nr 2.090 |
Temperatuurianduri paigaldus |
Külmem |
Temperatuurianduri pikkus [mm] |
180 mm |
Tooterühm |
Temperature controllers |
Transportimistemperatuur [°C] [Max] |
50 °C |
Transportimistemperatuur [°C] [Min] |
-20 °C |
Tüüp |
AVTB (fast) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ventiili koonuse materjal |
NBR kumm |
Ventiili korpuse materjal |
Messing CuZn40Pb2 mat. nr 2.0402 |
Ventiili pesa materjal |
Kroomnikkel teras, mat nr 1.4301 |
Vooluhulga karakteristik |
Lineaarne |
Vooluhulga reguleerimine |
Ei |
Ühenduse suurus |
NPT 3/4 |
Ühenduse tüüp |
Sisekeere |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] |
70 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] |
0 °C |