FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, Väliskeere

003N5118

FJV 20 Termostaatventiil 20-60#C

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.332 Kilogram
Netokaal 1.319 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702421100530

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
Contain batteries No
Description FJV 20 Termostaatventiil 20-60#C
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Temperatuuripiirik
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Jah
Heakskiidetud standard ETA VA 1.54/18952
Kapillaartoru pikkus [m] 0 m
Kavitatsioonitegur 0.4
Koonuse / pesa tihendusmaterjal NBR / DZR messing BS 2872 / CZ132
Kvs-väärtused [m³/h] 3.4 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 20 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Tagasivool
PN alternatiivne VSP 10
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tagasivoolupiiriku punktsioon Jah
Temperatuuri reguleerimine Ei
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 20 °C
Tooterühm Temperature controllers
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp FJV
Ventiili koonuse materjal NBR kumm
Ventiili korpuse materjal DZR messing BS 2872/CZ132
Ventiili pesa materjal Kroomnikkel teras, mat nr 1.4301
Ventiili suurus DN 20
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse suurus G 1 A
Ühenduse tüüp Väliskeere
Ühendusstandard ISO 228/1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality