Avamiskonfiguratsioon |
Avaneb kond. rõhu suurenemisel |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv väärtus [gal/min] |
3.9 gal/min |
Diferentsiaalrõhk [bar] |
10 bar |
Diferentsiaalrõhk [psi] |
145 psi |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Heakskiit |
C UL US LOENDIS EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Hiina |
Hooldatav |
Veeventiili varuosad |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Juhtrõhu vahemik [bar] [max] |
16 bar |
Juhtrõhu vahemik [bar] [min] |
3.5 bar |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] |
266 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] |
-13 °F |
Kinnitusfaili nimi |
KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
10 tükki |
Korpuse materjal |
Messing |
Kv väärtus [m³/h] |
3.4 m³/h |
Külmutusagensid |
R1234yf R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Max testrõhk [bar] Pe |
24 bar |
Max testrõhk [psig] |
348 psig |
Max testrõhk, (külmut) [bar] |
29 bar |
Max testrõhk, (külmut) [psig] |
420.6 psig |
MWP (külmutusagens) [bar] |
26.4 bar |
Määrdeainete sobivus |
Õlivabad rakendused |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Product Name Description |
Rõhu juhtimisega veeventiil |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIPi kausta tootenimi |
WVS/WVTS |
Sisemine/väline ühendus |
Sisemine |
Soojuskandja |
Magevesi Neutraalne soolvesi |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] |
130 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-25 °C |
Suurim töörõhk [bar] |
16 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
232 psig |
Tooterühm |
Water regulating valves |
Tootetarvikud |
Üldine lisavarustus Veeventiilide lisavarustus |
Tüüp |
WVFX 20 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Vooluava suurus [mm] |
20 mm |
Vooluava suuruse jaotus [tolli] |
4/5 in |
Õlivabad külmutusagensid |
R513A |
Ühenduse suurus (külmutusagens) |
1/4 in - 6 mm |
Ühenduse suurus [in] |
3/4 |
Ühenduse tüüp |
G |
Ühenduse tüüp (külmutusagens) |
Joodis, ODF |
Ühendusstandard |
ISO 228-1 |