Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h

003N1410

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 3/8, Kv väärtus [m³/h]: 1.4, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 15 - 29, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.43 Kilogram
Netokaal 1.185 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702428288149

 

Avamiskonfiguratsioon Avaneb kond. rõhu suurenemisel
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 1.6 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] 145 psi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Hiina
Hooldatav Veeventiili varuosad
Juhtrõhu vahemik [bar] [max] 29 bar
Juhtrõhu vahemik [bar] [min] 15 bar
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 1.4 m³/h
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max testrõhk [bar] Pe 24 bar
Max testrõhk [psig] 348 psig
Max testrõhk, (külmut) [bar] 29 bar
Max testrõhk, (külmut) [psig] 420.6 psig
MWP (külmutusagens) [bar] 45.2 bar
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIPi kausta tootenimi WV Valves
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja Magevesi
Neutraalne soolvesi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Suurim töörõhk [bar] 16 bar
Suurim töörõhk [psig] 232 psig
Toote nimetus Rõhu juhtimisega veeventiil
Tooterühm Water regulating valves
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Veeventiilide lisavarustus
Tüüp WVFX 10
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Vooluava suurus [mm] 10 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 2/5 in
Õlivabad külmutusagensid R513A
Ühenduse suurus (külmutusagens) 1/4 in - 6 mm
Ühenduse suurus [in] 3/8
Ühenduse tüüp G
Ühenduse tüüp (külmutusagens) SAE otsmuhv
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality